/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Actualmente estamos experimentando breves interrupciones del servicio que afectan a algunas funciones del sitio. Agradecemos su paciencia mientras nuestro equipo resuelve el problema.

    control panels

    Panel de control de alarma de intrusión 561-MB24

    Interrumpido

    El panel de control de alarma de intrusión 561-MB24 está diseñado para su uso en edificios privados y comerciales y es muy adecuado para configurar sistemas de seguridad de tamaño mediano.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El panel de control de alarma de intrusión 561-MB24 está diseñado para su uso en edificios privados y comerciales y es muy adecuado para configurar sistemas de seguridad de tamaño mediano. Cumple con las directrices de la clase de seguridad C de VDS, así como con las normas eléctricas alemanas 0833.

    Se puede realizar un total de 24 grupos de detectores con la posibilidad de hasta 8 entradas de grupo de detectores convencionales de forma estándar.

    Funciones y ventajas:
    • 1 zona principal con un máximo de 7 zonas secundarias
    • 2 zonas principales con un total de 6 zonas secundarias
    • Máx. 8 dispositivos de conmutación externos
    • Hasta 16 unidades operativas en BUS-2
    • 16 códigos de operación
    • 32 gestores de datos IDENT-KEY manejables
    • 64 zonas horarias/habitaciones programables
    • 10 enlaces, 20 macros para funciones especiales
    • Hasta 22 000 eventos en memoria de eventos con fecha y hora
    • Control remoto y parametrización remota
    • Fácil actualización de firmware gracias a la memoria Flash
    • Junto con el sistema de RF MB, es posible utilizar hasta 64 dispositivos de RF
    Certificaciones:
    • W031210/86E
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar