Location
Asia Pacific
Australia - English
China - Chinese
India - English
Japan - Japanese
New Zealand - English
Europe
Czech Republic - English
Denmark - English
Germany - German
Norway - English
Poland - English
Romania - English
Sweden - English
United Kingdom - English
Middle East
Egypt - English
Saudi Arabia - English
United Arab Emirates - English
North America
United States - English
|
Contacto
|
Iniciar sesión
SIGN IN TO ACCOUNT
Close Side Navigation
Back
Crea una cuenta
Mi cuenta heredada
Iniciar sesión en MyHBT
Close Side Navigation
Account
MyHBT Hogar
Mi cuenta
Mi cuenta heredada
Mis contratos
Historia del caso
Historial de órdenes de trabajo
DESCONECTAR
BUILDING TECHNOLOGIES
Close
Productos
Por categoría
Por marca
Control de acceso
Gestión de edificios
Soluciones de vida conectada
Paneles de control
Cableado eléctrico
Detección de incendio
Detección de intrusiones
Sensores
Servicios
Software
Sistemas de vídeo
Ver todo Control de acceso
Paneles de control
Kits de panel de control
Credenciales
Hardware de puerta
Puestos de recepción y pantallas táctiles
Lectores y teclados numéricos
Servidores
Software
Acuerdos y actualizaciones del sistema
Accesorios
Ver todo Gestión de edificios
Filtración y desinfección de aire
Controladores
Dispositivos de campo
Iluminación
Control de iluminación
Conexión de red
Servicios
Software
Sistema de agua
Más productos BMS
Ver todo Soluciones de vida conectada
Sistema de aire
Sistema de agua
Más productos CLS
Ver todo Paneles de control
Controles de edificios
Paneles de control antiincendios
Piezas y accesorios
Controles de seguridad
Módulos de sistema
Ver todo Cableado eléctrico
Gestión de cableado
Protección de circuitos
Ofertas conectadas
Iluminación
Sistemas de distribución de energía
Dispositivos de cableado
Más productos Cableado eléctrico
Ver todo Detección de incendio
Amplificadores bidireccionales
Centrales de detección de incendio
Centros de despacho
Equipos de señalización
Parques de bomberos
Sistemas de extinción de incendios
Módulos de E/S
Pulsadores de alarma
Conexión de red e integración
Equipos de comunicación de alarma
Fuentes de alimentación
Alarma por voz y aviso al público
Centrales de extinción
Equipos de detección
Software
Otros dispositivos de alerta
Más productos FLS
Ver todo Detección de intrusiones
Paneles de control
Teclados numéricos e interfaces de usuario
Periféricos
Sensores y detectores
Software
Accesorios
Ver todo Sensores
Sensores de calidad del aire
Sensores de velocidad del aire
Detectores de haz
Sensores de contacto
Sensores de corriente
Equipos de prueba de detectores
Sensores de entalpía
Detectores de llama
Sensores e interruptores de flujo
Kits calefactores y bombonas de gas
Detectores de calor
Sensores de humedad
Sensores de luz
Detectores de movimiento
Sensores multicriterio
Sensores de ruido
Sensores de ocupación
Contadores de partículas
Sensores e interruptores de presión
Kits reflectores
Monitores de presión ambiental
Sistemas SCBA
Sensores de golpes y vibraciones
Detectores de humos
Monitores de fallo de línea telefónica
Transmisores de temperatura y humedad de
Sensores de temperatura
Detectores de agua
Accesorios
Ver todo Servicios
Servicios de consultoría
Servicios de instalación
Servicios de mantenimiento y asistencia
Servicios de formación
Ver todo Software
Software de control de edificios
Software de sistemas antiincendios
Software de control de seguridad
Ver todo Sistemas de vídeo
Cámaras
Grabadores y almacenamiento
Software
Acuerdos y actualizaciones del sistema
Accesorios
Más productos Video
Ver todo Paneles de control
Panel de control de Galaxy Dimension
Controladores PRO4200
Panel de control de acceso en miniatura MPA1
HMI externo para Eagle
Solución de Control de Accesos MAXPRO® Access MPA2 y MPA4
Panel de control Galaxy Flex con caja mediana
Panel de control Galaxy® Flex
Panel de control serie Galaxy Dimension
Panel de control de la Serie MAXPRO® Intrusion
Controlador inteligente Pro-Watch 7000
VISTA® Commercial Burglary Alarm Control Panel
PRO4000 Controllers
Controlador inteligente basado en IP Pro-Watch7101
Authentic Mercury Controller
DCM Plus Door Control Module for MB and ACS PRO
Galaxy® Dimension GD-96 Control Panel
ACS PRO (ACS-4) Access Control Hardware
Galaxy® Flex Alarm Panel Kit
Galaxy Flex FX050 Large box
Caja de la Serie PRO
Panel de control Galaxy Dimension GD-48
Controlador de borde de una sola puerta MPA1
50 Zone Control Panel
Panel de control Galaxy Flex FX050
FX100 Galaxy® Flex Control Panel
Gen4 Intruder Alarm Panel
Galaxy® Dimension GD-264
Kit de panel de control Galaxy Flex 20
GALAXY Control Panel Accessory
Panel de control y kit Galaxy Flex
NetAXS-4™ Hybrid Based Access Control System Starter Kit with Readers
Kit de inicio de caja metálica NX1MPS
NetAXS Door Access Control
Caja NX1P / Kit inicial de caja plástica
Honeywell Pro-Watch Professional Starter Kit
561-MB24 Intruder Alarm Control Panel
V250FBPT Fire and Burglary Alarm Control Panel
Controlador de puerta Honeywell
Controlador inteligente PRO32IC
Galaxy Flex FX020
Paneles de control de alarma de intrusión Galaxy® Flex+
MX80836
Placa de circuito impreso Dimensión G3-96
PCB Board G2-20
VISTAKEY Single Door Access Control System
Galaxy 2-44 PCB-Additional Resistor
PW-M Series Modular Control System
Honeywell 1xG2-12 Control Panel
VISTA®-128BPT Series Commercial Burglary Alarm Control Panel
Galaxy® Flex Anti-Intrusion Detection System Kit
Hybrid Access Control Panel
GD 264 Keypad Kit Belgium
PRO32E1PS Noise Suppression Kit
Galaxy Flex 50
Mercury™ LP Series Intelligent Controller
Placa de circuito impreso Dimensión G3-264/520
Panel de control Fx100 Kit Securitas Direct
Ver todo Kits de panel de control
PRO4000 Controllers Kit
Ver todo Credenciales
Impresoras de identificadores
Accesorios para tarjetas
Tarjetas
Credenciales móviles
Ver todo Hardware de puerta
Abrazaderas de puerta
Dispositivos de bloqueo
Interruptores de apertura
Ver todo Puestos de recepción y pantallas táctiles
Keypads, MB-TouchScreen
LCD Touch Screen IP Video Door Phone
Iris Biometric Reader
Call Station PC
Ver todo Lectores y teclados numéricos
Lectores biométricos
Lectores de tarjeta
Teclados numéricos
Ver todo Servidores
iFT Gateway
ACS Servers & Workstation
CPSSYS
Pro-Watch Dell Server
Neverfail for SQL Server High Availability
Ver todo Software
Gestión de visitantes Pro-Watch 3.0
MorphoWave™ Compact
Llave de usuario de Remote Servicing Suite (RSS)
NovaLite Option Access Control
NovaTime Recording Software
MB-Secure License ASSA Aperio Door
WIN-PAK Integrated Security Software
NovaLite TV 40 Cardholder
WIN-PAK Central Station Software
NovaTime Option TRS Screen Terminal
IQ MultiAccess
Nova Time ZK software
NovaLite TV Package
NovaLite TV 60 Cardholder
NovaLite Screen Terminal
NovaTime ADE Multi-User Option
NovaLite App Extension Option
NovaLite TV 20 Cardholder
Novalite 60
NovaTime Option Multiuser
Pro Watch Software
Galaxy G3-520 Firmware Update
Honeywell Pro-Watch Series
PWCE7 Pro-Watch Corporate Software License
Prowatch Software Addup Lic
Intelli Controller
SSA Software License
Honeywell Pro Watch
Pro-Watch System Software Option
QR Code Access Control Software
WIN-PAK® 4.6 SE
PWHSDK
Pro-Watch® Security Management Software
Pro-Watch® Integrated Security Suite
WIN-PAK® SE 3.0 Workstation Software
WIN-PAK® 4.7 Software Support
WIN-PAK® 4.7 SE
Pro-Watch Lite Software License
Premier Edition Kit
PWAP
PRO-WATCH®5.0
NFRM
Ver todo Acuerdos y actualizaciones del sistema
Software Support Agreement
Pro-Watch® Software Support Agreement
NovaTime Workflow
NovaTime Option Holiday Comfort Module
SSAPWHSDK
Annual Standard Software
ESSAPW
NovaTime ZK without Time Recording
Central site License
NovaTime OV without Terminal
GSE Service from 963 to IQVision
SSAPWPE
NovaTime Option Smartphone App
NovaTime Demo Version
Upgrade Kit
Pro-Watch Video Manager
Pro-Watch Enterprise Edition
Project Time Recording
Novatime Ov Time Management Package
SSAPWLT
WIN-PAK SE 4.0 Unrestricted User
Software Maintenance & Upgrades Agreement
Software Technical Support Contract
Ver todo Accesorios
Cables
Convertidores
Carcasa
Cajas
Módulos y tarjetas de interfaz
Fuentes de alimentación
Programadores
Interruptores y relés
Transmisores y receptores
Ver todo Filtración y desinfección de aire
Purificadores de aire electrónicos
Purificadores de aire
Lámparas y filtros de repuesto
Ver todo Controladores
Licencias de controlador
Módulos de expansión
Controladores globales
Higrostatos
Módulos de E/S
Controladores de iluminación
Controladores de planta e integración
PLCs
Controladores remotos de sala
Controladores independientes
Controladores de temperatura
Termostatos
Temporizadores
Módulos de pared
Paneles web
Controladores unitarios y de zona
Piezas y accesorios
Ver todo Dispositivos de campo
Actuadores
Compuertas y respiraderos
Economizadores y controles de ventilación
Sensores de HVAC
Dispositivos de medición
Neumáticos
Controladores independientes
Termostatos
Válvulas
Variadores de Velocidad
Módulos de pared
HVAC and Industrial Products
Ver todo Iluminación
Baterías
Controles de iluminación
Módulos de iluminación
Sensores de ocupación
Accesorios
Ver todo Control de iluminación
Accesorios y controles
Cables y conductores
Accesorios DALI
Módulo de control de iluminación
Fuente de alimentación
Módulo de conmutación
Interruptores y placas de escena
Sensores independientes
Ver todo Conexión de red
Antenas y receptores
Cables
Convertidores
Módems
Accesorios de montaje
Tarjetas y módulos de red
Puertas de enlace de red
Interruptores de red
Programadores
Módulos de relé
Repetidores
Routers
Servidores
Módulos sincronizadores
Interfaces telefónicas
Monitores de fallo de línea telefónica
Tarjetas de terminación
Transceptores
Traductores
Módulos transmisores
Transpondedores
Divisores de zona
Ver todo Servicios
Servicios de mantenimiento y asistencia
Ver todo Software
Controladores de gestión de edificios
Licencias de controlador
Software de gestión energética
Herramientas de ingeniería
Supervisores
Acuerdos y actualizaciones del sistema
Ver todo Sistema de agua
Prefiltros de agua
Piezas y accesorios
Ver todo Más productos BMS
Productos BMS adicionales
Ver todo Sistema de aire
Piezas y accesorios
Purificadores de aire electrónicos
Ver todo Sistema de agua
Prefiltros de agua
Piezas y accesorios
Ver todo Más productos CLS
Additional CLS Products
Ver todo Controles de edificios
Licencias de controlador
Módulos de expansión
Higrostatos
Módulos de E/S
Controles de iluminación
Controladores de planta e integración
PLC
Controladores de presión
Controladores de temperatura
Termostatos
Módulos de pared
Controladores unitarios y de zona
Ver todo Paneles de control antiincendios
Controladores de sistema de audio
Accesorios de centrales
Centrales de detección de incendio
Software de detección de riesgos
Centrales de funcionamiento e indicación
Centrales de extinción
Ver todo Piezas y accesorios
Antenas y receptores
Condensadores
Adaptadores de panel de control
Baterías de controlador
Cargadores de batería de controlador
Cables de controlador
Programadores de controlador
Transformadores de controlador
Soportes y herrajes de carcasa
Fusibles
Teclados y teclados numéricos
Tarjetas de memoria y almacenamiento digital
Monitores y pantallas
Fuentes de alimentación
Impresoras
Kit de retroadaptación
Pararrayos
Temporizadores
Ver todo Controles de seguridad
Paneles de Intrusión
Panel de control antiintrusión
Lectores y teclados numéricos
Ver todo Módulos de sistema
Módulos de acceso e iluminación
Anunciadores
Módulos de comunicación
Tarjetas gráficas
Tarjetas de interfaz
Módulos y tarjetas LED
Módulos de memoria
Multiplexores
Consolas de operación
Impresoras y escáneres
Módulos de relé y retroadaptación
Controladores remotos de sala
Tarjetas de terminación
Paneles web
Ver todo Gestión de cableado
Elementos de conexión de conductos
Accesorios
Ver todo Protección de circuitos
Unidades de consumo
Contactores
Aisladores
Accesorios
Ver todo Ofertas conectadas
Solución de energía conectada
Control de iluminación conectado KNX
Ver todo Iluminación
Accesorios
Ver todo Sistemas de distribución de energía
Cajas
Sistemas de falso suelo
Ver todo Dispositivos de cableado
Unidades de conexión
Interruptores reguladores
Carcasas
Placas frontales
HDMI
Aisladores
Módulos
Sensores
Tomas
Interruptores
Inalámbricas
Accesorios
Ver todo Más productos Cableado eléctrico
Additional E & W Products
Ver todo Amplificadores bidireccionales
Amplificadores bidireccionales
Auriculares y teléfonos
Amplificadores de potencia
Transformadores
Ver todo Centrales de detección de incendio
Anunciadores y Teclados de Control
Amplificadores de audio
Controladores de sistema de audio
Caja codificada de alarma contra incendio
Sistema de comunicación de emergencia por voz/alarma
Centrales de detección de incendio
Consolas de operación local
Módulo de lazo
Módulos de centrales
Accesorios y piezas
Ver todo Centros de despacho
Light Tower Interface
Gateway Audio Radio Interface 2
Communications Gateway
Voice Alert
Ver todo Equipos de señalización
Indoor LED Sign Board
Evacuation Immediate
CBS Central 650W 4K + 4K Res Ad/Zone
Floodlight Emergency Light
Ex Beacon Flashing Light
SeqLED Emergency Light
CBS Euro main stations without batteries
MaxLED Exit sign
MaxLED Exit sign Pictograms
Batteries for desentralised luminaries
ExitLED PRO - 30m 138h
ExiLED Exit sign accessories
HL Handheld emergency light
CBS Euro batteries
Series EL-ILES0 Escape Route Luminaire
Series EL-KB Exit Sign Luminaire
EL-KMU Series Plastic Luminaire
Ova-OmniLED Emergency light accessories
Emergency Light common accessories
MultiLED Accessory
Series EL-ILEF0 Escape Route Luminaire
Series EL-ILER0 Escape Route Luminaire
HL Handheld emergency light accessories
STF-PAN
Series EL-ILDF0 Escape Route Luminaire
Delta Emergency Lighting
EL-KL Series Plastic Profiled Exit Sign Luminaire
EL-KC Series Exit Sign Luminaire
ExiLED Exit sign
Series EL-KC Exit Sign Luminaire
ImperLED Emergency light
22m ExiLED
EL-IL Series Plastic LED 240 ml Luminaire
Electromagnetic Relay
Ova-OmniLED Emergency light
Ver todo Parques de bomberos
Message Sign
Strobe Light
I/O Remote
Room Remote 2
Illuminated Speaker
ATX Station Controller
Fire Station Controllers
Color Indicator Remote
Speaker
Message Remote 2
HDTV Remote
Omni Alert Strobe Speaker
Ver todo Sistemas de extinción de incendios
Master Cylinder Adapter Kit
Junction Box
ESC 1000/1002 Fire Suppression System
Honeywell Fire Extinguishing Systems
ESC 250/252 Fire Suppression System
Cylinder Mounting Strap
Rail
ESC 500/502 Fire Suppression System
Non return Valve
Manifold Check Valve
Discharge Valve
Manifold
Bracket
Cylinder Accessory
Nozzle
Hose
Flexible Discharge Hose
Cylinder
Fire Suppression Demo Sample
Cylinder Limit Switch for 42 Bar
Pillow Vibrator
Cylinder Limit Switch for 25 Bar
HFC-227ea Fire Suppression Cylinder 25Bar
HFC-227ea Fire Suppression Cylinder 42Bar
Cylinder Strap for 15 and 29 Liter Cylinder
FK1230 Fire Suppression Agent
FK1230 Fire Suppression Cylinder 25Bar
Photoelectric Smoke Detector With Fire/CO
HFC-227ea Fire Suppression Agent
FK1230 Fire Suppression Cylinder 42Bar
15L Capacity Seamless Cylinder-Standard Unit
Testing Cylinder Bottle
15L Capacity Seamless Cylinder
Ver todo Módulos de E/S
Accesorios
Módulos de control
Módulos de monitorización
Módulos de relé
Módulos especiales
Módulos de zona
Ver todo Pulsadores de alarma
Pulsadores de alarma
Pulsadores de alarma y accesorios
Botones de pánico
Ver todo Conexión de red e integración
Antenas y receptores
Cables
Comunicadores
Pasarelas / comunicadores
Tarjetas de interfaz
Tarjetas y módulos de red
Relés
Tarjetas de terminación
Ver todo Equipos de comunicación de alarma
Campanas
Timbres de alarma
Dispositivos óptico-acústicos
Altavoces direccionales
Señalizadores electrónicos
Bocinas y sirenas
Lentes de señalización
Sistemas de comunicación masiva
Altavoces
Flashes y pilotos de señalización
Accesorios
Ver todo Fuentes de alimentación
Fuentes de alimentación
Accesorios
Ver todo Alarma por voz y aviso al público
Controladores de sistema de audio
Cables y accesorios
Estaciones de llamada
Módulos de comunicación
Sintonizadores y reproductores multimedia
Micrófonos
Buscapersonas y sistemas
Mensajes pregrabados
Altavoces
Controladores de volumen
Ver todo Centrales de extinción
Central de extinción Notifier
Central de extinción Morley/IAS
Extinguishing Management Unit
Ver todo Equipos de detección
Detección de humo por aspiración
Barrera de humos
Detectores convencionales
Sensores de temperatura
Detectores de llama
Sensores de flujo
Kits calefactores y bombonas de gas
Detectores de gas
Detectores inteligentes
Kits reflectores
Detectores de agua
Relé multivoltaje
Ver todo Software
Drivers de sistemas de incendio
Pasarelas / comunicadores
Software gráfico
Software de detección de peligros
Licencias
Acuerdos de soporte de software estándar
Software de configuración
Paquetes de actualización
Ver todo Otros dispositivos de alerta
Flex Alert
Ver todo Más productos FLS
Controlador de Li-ion Tamer Gen 3
Kit de demostración de Li-ion Tamer Gen 3
Productos de ALARMA adicionales
Ver todo Paneles de control
Galaxy® Flex Control Panel
Panel de control de Galaxy Dimension
Panel control Galaxy Dimension 520 con marcador RTc en placa
Honeywell Sucre Box
Panel de control MAXPRO® Intrusion - Serie 2000
Kit Galaxy® Flex FX050+
Panel de control Galaxy Flex 100
Kit Flex 50 grado 2
Door Control Module
Panel de control MAXPRO® Intrusion - Serie 3000
Anti-Intrusion Control Unit
GD-48 Galaxy Dimension Panel Kit
Galaxy Flex
Ver todo Teclados numéricos e interfaces de usuario
Teclado LCD Galaxy MK7
Centro táctil más teclado
Teclado LCD Galaxy MK8
Teclado táctil del Galaxy TouchCentre Plus
MK8 LCD Keyprox
6160CR Commercial Fire Alpha Keypad
Galaxy MK7 Keyprox
2x40-Digit LCD Control Panel
Galaxy® TouchCenter Plus
Keypad GALAXY MK8 RUSSIAN
Accenta LED Remote Keypad
Keypad Proximity MK8 ASK SDI Variant
Periféricos MAXPRO® Intrusion - Teclado con Pantalla Táctil
Keypad Proximity GALAXY MK8 KEYProximity RUSSIAN
MK7 LCD Keypad
Management Terminal Display
6280 Color Graphic Voice Touchscreen Keypad
6460 Premium Alpha Keypad
Ver todo Periféricos
Comunicadores
Módulos de E/S
Módulos y tarjetas de interfaz
Ver todo Sensores y detectores
Sensores de contacto
Equipos de prueba de detectores
Detectores de movimiento
Sensores de golpes y vibraciones
Accesorios
Ver todo Software
Licencia de la aplicación LoiterTrace™
Licencia de la aplicación IntrusionTrace™
Servicio
MB-Secure option ONVIF Profile S & G
WINMAG PLUS V6.2
Remote test system GMYA7-AS
WINMAG plus Option Dall Meier video system
MB-Secure License, Macros/Partitions
Licencia básica WINMAG PLUS V6.2
WINMAG Plus Data Point Extention
WINMAG plus V06, Base Package plus additional Data Points
WM6100
Extension License
WINMAG plus V06, Single Licences and License Packages
WINMAG plus V06, Upgrade
WINMAG plus Option SDK
WINMAG Plus Option
System MB-Secure, Software Base License
WINMAG PLUS V6.2 Expansion License
WINMAG Plus Standard License
WINMAG PLus
IntrusionTrace Application
WEBs–N4™ Software Alarm Console
Ver todo Accesorios
Antenas
Baterías
Cables
Convertidores
Cajas y hardware
Fuentes de alimentación
Cajas,soportes y hardware
Ver todo Sensores de calidad del aire
Sensor de calidad del aire, interior
Sensor de calidad del aire TVOC C7364A
Sensor de temperatura NTC20K y CO2 para conductos de aire
Sonda de repuesto para el detector SMART3
Detector de gas NO2
Sensor de CO2 de montaje en pared C7233 y C7263
Searchline Excel Short Range
DPS Screw Terminal
Midas transmitter
Sensepoint XRL Module
C7355 Multi Sensor
VESDA Sensepoint XCL/XRL Replacement H2 Gas Sensor
SMART3 Series Gas Detector Accessory
Methane Probe
Sonda de CO
XNX 3/4in Thread Type Gas Detector
VESDA Sensepoint XCL Replacement Sensor
Transmisor de CO2
Carbon Monoxide Wireless Sensor
Searchpoint Optima Plus Calibration
Midas® Sensor Cartridge
Infrared Gas Detector with Dust Barrier
XNX Sensor Ammonia
Gas Detector
E3Point Gas Sensors Gas Cartridge Assembly
Carbon Monoxide Gas Detector
G7 Series Methane Gas Detection Detector
Detector de gas infrarrojo de camino abierto Searchline Excel
VESDA ECO Gas Detector - ECO-D-B
Detector de gas infrarrojo de punto Searchpoint Optima Plus
Repuestos de Sensepoint
E3Point Gas Monitor
Transmisor de gas universal XNX
VESDA Sensepoint XCL
C7232B Duct Mount CO2 Sensor
Methane Gas Detector
Aspirated Gas Detection
C7632 Fixed Output Carbon Dioxide (CO2) Sensor
4OXV Oxygen Gas Sensor
VESDA Sense point XCL
ECO Demonstration Equipment
VESDA Sensepoint XCL Micro Bore
RAEGuard 2 PID
G7 Series Vapor Gas Detection Detector
CO2 Sensor
Monitor de gases tóxicos CM4
Accesorios y repuestos de Sensepoint XRL
Instrumento Sensepoint XRL
Accesorios de Sensepoint XCD XRL serie 3000 OELD RAEGuard 2
Sensor de gases tóxicos Sensepoint
Carbon monoxide Detector-E703H
Gas Detection Expansion Module
SQN88 Sample Draw Gas Monitoring System
CO2, Humidity and Temperature Transmitter
ECO Gas Detector with Chlorine Sensor Cartridge
IAQPoint2 CO2 Monitor
IP55 LPG Gas Detection Sensor
XCD Horn/Strobe
Indoor Air Quality VOC Monitor Analog Output
AirScan IRF9 Sensor
Eco Ex Gas Detector
Midas Sensor Oxygen Cartridge
ECO-SC-41 Gas Detector
CO Room Sensor
ECO Gas Detector with Ammonia Sensor Cartridge
Midas Gas Detector
SQN82 Sample Draw Gas Monitoring System
NO2 Series Room Transmitter
CDT-Series CO2 Transmitter
Veris AG Series Gas Sensors
Sensepoint XCL Gas Detector
CO2 Compound Transmitter
Midas® Gas Detector With Pyrolyzer
Honeywell Battery Powered Carbon Monoxide Alarm
Main PCB For SQN8X
EC-F9 NH3 Gas Monitor
Communicating Carbon Dioxide Detector
SQN8X Gas Sensor
GSTC Series Carbon Monoxide/Nitrogen Dioxide Gas Transmitter
C7632 Carbon Dioxide Sensor
Carbon Monoxide Transmitter
SQN84 Sample Draw Gas Monitoring System
Honeywells Gas Controller And Networkable Sensors
Refrigeration Gas Leak Alarm Panel
Telaire CO2 Sensor
ERHS0712-PRO Beam Detector
Indoor Air Quality CO2 Monitor Analog Output
Refrigerant Gas Sensor
Refrigerant Gas Leak Detector Panel Kit
VESDA ECO™ Gas Detector
Fast Ethernet Adapter
Wall Mount Gas Sensor
XCD RFD Transmitter
NEMA 1 Gas Detection Expansion Module
Ver todo Sensores de velocidad del aire
Transmisor de velocidad del aire en conducto
AV-D-10 Air Velocity Transmitter
Sail Switches
SAIL SWITCH
Air Velocity AVUL Transmitter
DIN Rail Mount DC Power Supply
Ver todo Detectores de haz
TX-RX ILIA Linear Smoke Detector
ES-50 Beam Smoke Detector
ES-25I Beam Smoke Detector
Controller For ILIA Beam Detector
Beam Smoke Detector
Conventional Beam Smoke Detector
Detector térmico inteligente 6500
Ver todo Sensores de contacto
Contacto magnético superficie V-Plex
Contacto magnético para puertas abatibles y montaje en superficie
Contacto magnetico alta seguridad 968XTP
IDENTLOC opening sensor
Magnet Contact
MB Radio System, Magnetic Contact
Bolt switching contact RSK-RT
Universal Reed Contact “N”
Magnetic Contact
Door Magnetic Contact with Terminal
Sliding Door Contact
Signal White Paper Seal
7939WG Magnetic Contact
Recess Mount Magnetic Contact
Terminal box
Rolling Shutter Door Contact
Mini Roller Plunger Switch with Terminal
Universal reed contact set "Z
Surface Mounted Reed Contact
Surface Mounted Housing And Spacer Kit, Traffic white
Universal Magnetic Contact
Locking sensor with magnetic contact
Wireless Door Contact
Miniature Sized Magnetic
Honeywell Security Surface Mount Magnetic Contact
945T-WH Mini Surface Mount Contact
Round Reed Contact Flange
Home Pro Security Sensor
Recessed Steel Door Contact
Hold-up Detector, F.M.
Staggered T Contacts
Hold-Up Detector, S.M. LED Display
Paper seal
Hold-Up Detector, F.M. LED Display
RF Magnet Contact
Contacto magnético ADEMCO
Contacto magnético Via Radio
Contacto magnético EMPS
Pinza de billetes
Magnetic Surface Contact Terminal
Honeywell Recessed Magnetic Contact
Honeywell Wireless Door Contact
S241 Magnetic Door Switch
959 Magnetic Contact
Door/Window Transmitter
Transmitter
Surface Mount Contact with Terminal
4191 Recessed Magnetic Contact Sensor
958 Magnetic Door Switch
Ver todo Sensores de corriente
CS Series Current Switches
CSP Series Current Switches
CR Series Relays
MCS Series Current Switches
CTP Series Current Transmitters
CTP Split-Core Current Sensor
MCSS/MCSP Current Switch
CP-X Split-Core Current Switch
Current Solid-Core Switch
CS-Series Current Switch
SUB Series Current Sensor
RIBX Enclosed Relay
RIBX24 Enclosed Relay
RIBX Series Current Switch
CTA2 Series Analog Current Sensor
SCTE2 Series Split-Core Current Sensor
Enclosed Current Status Switch
ACI Split Core Current Sensor
Enclosed Self Powered Solid Core AC Transducer
Split Core Current Transformer
RIBXLC Relay And AC Sensor Combination
Enercept® Networked Power Transducer
H681X-V SERIES Current Transducer
H681x-V Current Transducer
Enclosed Relay
RIB Relay & AC Current Switch
Voltage Output Analog Current Sensor
Series CCS Current Switch
MCS Miniature Current Switch
Ver todo Equipos de prueba de detectores
Simulador de llama 12M, IR
Accesorio en T para tubería ABS
Kit de prueba de detectores de humo SOLO
Sampling Point Kit
Simulador de llama 7M, UV y UV/IR
Accesorio para tubería ABS, codo 45º
Kit de calibración de detectores de gas serie SMART 3
Herramienta de diagnóstico de lazo Esser
Cápsula de CO
Cartucho de humo Testifire
Herramienta de diagnóstico de lazo
Unidad de pruebas láser para detectores convencionales serie ECO1000.
Herramienta de desmontaje de detectores
Comprobador de calor de red SOLO
Curva de radio largo 90º
Vaina, profundidad de inmersión 135 mm, longitud total 151 mm, apto para TX
Codo de tubo
DHA Válvula de retención grande de 25 mm (válvula de cierre)
Placa metálica de ajuste para el interior de las antiguas vainas VF
Manguito de unión
Racor de conexión de 25mm
Kit de punto de muestreo de lavado (c/w 2 m de tubo de 10 mm de DE, adaptador de tronco, punto y adh
Tubo de aspiración ABS
Vaina, NPT de 1/2 pulg., profundidad 220 mm, longitud 236 mm, TX/TP, 25 bares
Pieza "T"
Adaptador NPT
Accesorios y repuestos del detector de llama FSX
Valvula de dos vías para conexión tubo de 25mm
Collar cortafuegos intumescente (2 horas)
Base para detector con sirena/flash
Equipo del comprobador del detector de humo
Lithium Ion Battery Rack Monitor Sensor
ASD QUICK REL KIT AIR LINE ABS 3/4"
Xtralis Trunk Adapter
Punto de muestreo de montaje empotrado VSP-877
Clip para tubo Vesda Xtralis
Air Sampling Test Point
Adaptador de línea de aire le
M6 Raw Plug Adaptor
Inline Expansion Socket
VLI Ultrasonic Flow Manifold Spare
VESDA Capillary Pipe
M8 Rod Adaptor
Safety Solutions Flexible Connector
Entree Interdite
Sight Glass with Condensation Drain
Exhaust Adaptor US
S4 Obscuration Test Card
Codo de tubo PIP
Gent Venturi Tube
Detector Test Magnet
Flexibilidad de 25 mm, 1 m de longitud
DCOIL Remote Test Coil
Adaptador de compresión VESDA
VESDA-E VEA Surface Mount Black Sampling point
M6 Nut
Tubería capilar natural
Trampa de válvula de condensación Xtralis
Tamper Proof Sampling Point
Kit de adaptador de conexión a presión VSP-878
Gas Detector Carbon Monoxide
Vesda Conical Sample Point Head
Punto de muestreo estándar VESDA
Tapa de extremo de ABS Vesda
Discrete End Cap
Tubo Microbore
3-way ball valve (ABS)
M6 Rod Adaptor
M8 Nut
Smoke detector tester
Sistema de control de estantes de batería de iones de litio
VESDA-E VEA Sampling Point
Punto de prueba de muestreo de aire ABS
Xtralis VESDA-E VEA Sampling Point
Xtralis Tamper Proof Sampling Point
100mm Immersion Tube
VESDAtalk/VESDAlink Detector Connection
Kit punto muest. cónico (2 m tubo 10 mm DE, adap. tronco, punto y adhesivo)
Adaptador de 25 mm
1126 Well Assembly
Serie 705 HT de sensores de gases inflamables
Repuestos y accesorios de la serie 3000
SPM Flex
SD505 Duct Smoke Detector Remote Test Switch
100440
Filtering Agent
VSP Benchmark Test Point
Black Polyethylene Tubing
K1702
Sound absorber for TITANUS EB
Montaje de la bolsa
Honeywell Analytics Calibration Kit
Vertex M
Visual/Acoustic Appliance - "Evacuare il Locale" inscription
Beam Detector Calibration Equipment
IAS/ILS Aspirator
Silenciador ASD EXH
Heating Tracking Box
USC
Stainless Steel Sampling Point
PVC Pipe
Maintenance Kit Valve
Detection Point Input
TSE-A100 Self-Contained Smoke Generator
PVC T-Piece
SOE-003
End Cap
Tubing and External Sample Line Filters
Pipe, ABS
90 Angle Pipe
VESDA-E VEA Pump
Stainless Steel Well Assembly
Sampling Point
ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Pipe
COLD-KIT
Addressable Manual Station Break Glass Rod
Polycarbonate Film "FORBIDDEN TO ENTER"
CO Sensor
LF422 Flexible Single Core Tubing
TEST-1A
PAC Blowing Kit
Sample Line Tubing Duct Adapter
Immersion Well Temperature Sensor
Visual/Acoustic Appliance - "No Entry Shutdown in Progress" Inscription
Three-way Ball Valve
ACCESSORIES FOR VGS SERIES SENSORS
IAS Corner Stud
Sensepoint XCD Calibration Kit
STS Air Sampling Tube
Gas Calibration Kit
TS-3100-CI Series Thermowell
Pipe (ABS), diameter 25 mm
Pipe Kit for VLQ-100
Pipe
CO capsule for multi-stimulus detector tester 805551
Battery Baton
Linear Detector Test Kit
PVC Sleeve for Pipe
Alerton Thermowell
TE-TNS Series Thermowell
Aspiration Smoke System Mounting Clip
CO test gas for smoke detector tester 805582
Transmission Devices, Accessories
Ver todo Sensores de entalpía
C7400 Analog Enthalpy Sensor
Ver todo Detectores de llama
Detector de llamas SharpEye 40/40I triple IR
Integrated Combustion Equipment Management
UV FLAME SENSORS C7027/35
Ultraviolet Flame Detector
Microprocessor based Flame Detector Relay
Flame Detector
Infrared Flame Detector
UV FLAME SENSOR C7027/35
601F
Detector IR/UV doble
UV FLAME SENSORS C7012
78796
Minipeeper Ultraviolet Flame Detector
UV Sensing Tube
XCD Infrared Flammable Gas Detector
Sensepoint Gas Detector
Multi-Spectrum™ SS2 Electro-Optical Fire Detector
FS System 10™ y FS10-R
Detector de llama SharpEye de la serie 40/40
Multispectrum Infrared Flame Detector
Universal Detector Base
Conventional Flame Detector
Ver todo Sensores e interruptores de flujo
Interruptor de flujo de aire FEMA
Interruptor electrónico de flujo de líquido KSW compacto
Interruptor electrónico de flujo de aire KSL compacto
Interruptor electrónico de flujo de aire Fema
Interruptor electrónico de flujo de líquido y aire
Interruptor de supervisión OSY2
Interruptor superv. válvula mariposa/indicador poste PIBV
WFD Series Waterflow Detector
Interruptor de flujo de líquido
A/DRC Din Rail Clip
WFS Series Water Flow Switch
PFT Insertion Paddlewheel Flow Sensor
Freeze Stats (FS) Manual & Automatic with Relay
Ver todo Kits calefactores y bombonas de gas
Excel Calibration Gas
Flow Regulator
H2 Calibration Gas Cyclinder
CH4 Calibration Gas Cyclinder
IQ8 and ES Heating Element
103L Calibration Gas Cylinder
Ver todo Detectores de calor
Detector de calor lineal Protectowire PHSC-155
Detector convencional de temperatura fija
Detector térmico convencional
Detector de calor lineal Protectowire PHSC-280
Cable de sensor DTS de respuesta rápida
Detector de calor lineal Protectowire PHSC-135
Detección inalámbrica de incendios Agile™
Detector térmico analógico Notifier
Cable FTDI del Detector de Rayos OSID
Detector térmico de temperatura fija ECO1000
Detector térmico termovelocimétrico convencional
Detector óptico-térmico convencional
Detector térmico-termovelocimétrico analógico Notifier
Detector de calor lineal ProtectoWire PHSC-190
Detector térmico estanco, 57ºc
Detector térmico estanco, 90ºc
Detector térmico-termovelocimétrico convencional
Detector termovelocimétrico analógico
Detector térmico convencional, serie S300, temperatura fija a 78ºC
Conectores del cable del sensor montados en extremo de cable
Detector térmico por incremento de temperatura Serie 200
Detector térmico de la Serie HMI
Detector de temperatura fija Serie 200
Detector térmico-termovelocimétrico de la Serie HMI
Cable de sensor DTS apantallado de respuesta rápida
Detector termovelocimétrico ATEX
Rate of rise Thermal Detector
Digital Linear Heat Detector Cable
Detector de calor de anticipación de velocidad serie 302
Detector de temperatura direccionable inteligente FST-951
S-Quad Heat Sensor And Sounder
Velocity® Series Addressable Thermal Sensor
IQ8Quad Detector
System Sensor Smoke Detector
Detector inalámbrico FWH-200 SWIFT
Opal Addressable Heat RoR Detector no isolator, Notifier
Digital Linear Heat Detector
Intelligent Plug-In Temperature Sensors
LD-Series Linear Heat Detection Cable
Opal Heat Detector for fix temperature no isolator, Notifier
Power Supply / Charger Unit, Accessories
S-Quad Dual Speech Optical Heat Sensor
EclipseTM Series Plug-in Heat Detector
Temperature Sensor
Fixed Temperature Detector
Protectowire PHSC-220 Linear Heat Detector
High Dense I/O Connection Set
Sensor térmico S-Quad
Detector térmico inteligente FlashScan
TC808 Series Thermal Detector
UniVario Heat detector
78°C Fixed Temperature Thermal Detector
Rate Of Rise And Fixed Temperature Thermal Detector
Detector térmico Velocity® serie 3
IDP Plug-In Thermal Detector
Honeywell Security Wireless Flood Sensor and Temperature Sensor
SWIFT® Wireless Detector
Vision Fixed Temperature Detector
FDD Series Mechanical Heat Detector
TMP2 Series Rate-of-Rise Detector
System Sensor Rate Of Rise Thermal Detector
Thermosensitive Special Cable
SD505-HEAT Addressable Heat Sensor
Linear Heat Series Sensor Cable
5809 Wireless Fixed Heat and Rate-of-Rise Detector
Resettable Linear Heat Detector LHD-PACC
Conventional Fixed Temperature Thermal Detector
Heat Detector
Multi Detector (Smoke + Heat), Without B
Intrinsically Safe Rate of Rise Thermal Detector
Heat Detector, Without Base TK
58°C Fixed Temperature Thermal Detector
Steel FRNC Sensor Cable Connector
CL2
KIT_KX129
SMART3 Replacement Probe
Photoelectric Detector
Thermal Detector With Fixed And High Temperature
Smart 3G Replacement Gas Sensor
Service Detector
Sistema de detección de calor en línea
Linear Distributed Temperature System
Conventional Fire Detector
KIT_KX133
BRT0
Novar Refrigeration Sensor
Ver todo Sensores de humedad
Transmisores de temperatura de humedad en conducto LFH
H77 Series Humidity and Temperature Sensors
S541 RT4 RF Remote Humidity Sensor
Transmisor de temperatura de inmersión/conductor
HCP00-EU Condensation Prevention Sensor
Sensor de humedad ambiente H7013
Series 2000 Humidity/Temperature Transducer
C7600 Humidity Sensor for Economizer
C7600B Solid State Humidity Sensor
Humidity Transmitter
Humidity/Temperature Combination Surface Plate
Outdoor Sensor Assembly
HW Series Humidity Sensor
Deluxe Duct & Outdoor Humidity Sensor
Novar Humidity Sensor
Plate Mount Relative Humidity Sensor