Location
Asia Pacific
Australia - English
China - Chinese
India - English
Japan - Japanese
New Zealand - English
Europe
Czech Republic - English
Denmark - English
Germany - German
Norway - English
Poland - English
Romania - English
Sweden - English
United Kingdom - English
Middle East
Egypt - English
Saudi Arabia - English
United Arab Emirates - English
North America
United States - English
|
Contacto
|
Sign In
SIGN IN TO ACCOUNT
Close Side Navigation
Back
Crea una cuenta
Mi cuenta heredada
Iniciar sesión en MyHBT
Bienvenida,
Close Side Navigation
Account
MyHBT Hogar
Mi cuenta
Mi cuenta heredada
Mis contratos
Historia del caso
Historial de órdenes de trabajo
DESCONECTAR
BUILDING TECHNOLOGIES
Close
Productos
Por categoría
Por marca
Control de acceso
Gestión de edificios
Soluciones de vida conectada
Paneles de control
Cableado eléctrico
Detección de incendio
Detección de intrusiones
Sensores
Servicios
Software
Sistemas de vídeo
Ver todo Control de acceso
Paneles de control
Kits de panel de control
Credenciales
Hardware de puerta
Puestos de recepción y pantallas táctiles
Lectores y teclados numéricos
Servidores
Software
Acuerdos y actualizaciones del sistema
Accesorios
Ver todo Gestión de edificios
Filtración y desinfección de aire
Controladores
Dispositivos de campo
Iluminación
Control de iluminación
Conexión de red
Software
Más productos BMS
Ver todo Soluciones de vida conectada
Sistema de agua
Más productos CLS
Ver todo Paneles de control
Controles de edificios
Paneles de control antiincendios
Piezas y accesorios
Controles de seguridad
Módulos de sistema
Ver todo Cableado eléctrico
Gestión de cableado
Protección de circuitos
Ofertas conectadas
Iluminación
Sistemas de distribución de energía
Dispositivos de cableado
Ver todo Detección de incendio
Amplificadores bidireccionales
Centrales de detección de incendio
Equipos de señalización
Sistemas de extinción de incendios
Módulos de E/S
Pulsadores de alarma
Conexión de red e integración
Equipos de comunicación de alarma
Fuentes de alimentación
Alarma por voz y aviso al público
Centrales de extinción
Equipos de detección
Software
Más productos FLS
Ver todo Detección de intrusiones
Paneles de control
Teclados numéricos e interfaces de usuario
Periféricos
Sensores y detectores
Software
Accesorios
Ver todo Sensores
Sensores de calidad del aire
Sensores de velocidad del aire
Detectores de haz
Sensores de contacto
Equipos de prueba de detectores
Detectores de llama
Sensores e interruptores de flujo
Kits calefactores y bombonas de gas
Detectores de calor
Sensores de humedad
Sensores de luz
Detectores de movimiento
Sensores multicriterio
Sensores de ruido
Sensores de ocupación
Contadores de partículas
Sensores e interruptores de presión
Kits reflectores
Monitores de presión ambiental
Sensores de golpes y vibraciones
Detectores de humos
Monitores de fallo de línea telefónica
Transmisores de temperatura y humedad de
Sensores de temperatura
Detectores de agua
Accesorios
Ver todo Servicios
Servicios de mantenimiento y asistencia
Servicios de formación
Ver todo Software
Software de control de edificios
Software de sistemas antiincendios
Software de control de seguridad
Ver todo Sistemas de vídeo
Cámaras
Grabadores y almacenamiento
Software
Acuerdos y actualizaciones del sistema
Accesorios
Más productos Video
Ver todo Paneles de control
Panel de control de Galaxy Dimension
Controladores PRO4200
Panel de control de acceso en miniatura MPA1
HMI externo para Eagle
Soluzione di Controllo Accessi Alle Porte MPA2 e MPA4
Panel de control Galaxy Flex con caja mediana
Panel de control Galaxy® Flex
Panel de control serie Galaxy Dimension
Panel de control de la Serie MAXPRO® Intrusion
Pro-Watch 7000 Intelligent Controller
VISTA® Commercial Burglary Alarm Control Panel
PRO4000 Controllers
Pro-Watch7101 Intelligent IP based Controller
Authentic Mercury Controller
DCM Plus Door Control Module for MB and ACS PRO
Galaxy® Dimension GD-96 Control Panel
ACS PRO (ACS-4) Access Control Hardware
Galaxy® Flex Alarm Panel Kit
Galaxy Flex FX050 Large box
Caja de la Serie PRO
Panel de control Galaxy Dimension GD-48
Controlador de borde de una sola puerta MPA1
50 Zone Control Panel
Panel de control Galaxy Flex FX050
FX100 Galaxy® Flex Control Panel
Gen4 Intruder Alarm Panel
Galaxy® Dimension GD-264
Kit de panel de control Galaxy Flex 20
GALAXY Control Panel Accessory
Panel de control y kit Galaxy Flex
Ver todo Kits de panel de control
PRO4000 Controllers Kit
Ver todo Credenciales
Impresoras de identificadores
Accesorios para tarjetas
Tarjetas
Credenciales móviles
Ver todo Hardware de puerta
Abrazaderas de puerta
Dispositivos de bloqueo
Interruptores de apertura
Ver todo Puestos de recepción y pantallas táctiles
Keypads, MB-TouchScreen
LCD Touch Screen IP Video Door Phone
Ver todo Lectores y teclados numéricos
Lectores biométricos
Lectores de tarjeta
Teclados numéricos
Ver todo Servidores
iFT Gateway
ACS Servers & Workstation
CPSSYS
Ver todo Software
Gestión de visitantes Pro-Watch 3.0
MorphoWave™ Compact
Llave de usuario de Remote Servicing Suite (RSS)
NovaLite Option Access Control
NovaTime Recording Software
MB-Secure License ASSA Aperio Door
WIN-PAK Integrated Security Software
NovaLite TV 40 Cardholder
WIN-PAK Central Station Software
NovaTime Option TRS Screen Terminal
IQ MultiAccess
Nova Time ZK software
NovaLite TV Package
NovaLite TV 60 Cardholder
NovaLite Screen Terminal
NovaTime ADE Multi-User Option
NovaLite App Extension Option
NovaLite TV 20 Cardholder
Novalite 60
NovaTime Option Multiuser
Pro Watch Software
Galaxy G3-520 Firmware Update
Honeywell Pro-Watch Series
Ver todo Acuerdos y actualizaciones del sistema
Software Support Agreement
Pro-Watch® Software Support Agreement
NovaTime Workflow
NovaTime Option Holiday Comfort Module
SSAPWHSDK
Annual Standard Software
ESSAPW
NovaTime ZK without Time Recording
Central site License
NovaTime ÖV without Terminal
GSE Service from 963 to IQVision
SSAPWPE
NovaTime Option Smartphone App
NovaTime Demo Version
Upgrade Kit
Pro-Watch Video Manager
Pro-Watch Enterprise Edition
Project Time Recording
Novatime Öv Time Management Package
SSAPWLT
Ver todo Accesorios
Cables
Convertidores
Carcasa
Cajas
Módulos y tarjetas de interfaz
Fuentes de alimentación
Programadores
Interruptores y relés
Transmisores y receptores
Ver todo Filtración y desinfección de aire
Purificadores de aire
Lámparas y filtros de repuesto
Ver todo Controladores
Licencias de controlador
Módulos de expansión
Controladores globales
Higrostatos
Módulos de E/S
Controladores de iluminación
Controladores de planta e integración
PLCs
Controladores remotos de sala
Controladores independientes
Termostatos
Temporizadores
Módulos de pared
Paneles web
Controladores unitarios y de zona
Piezas y accesorios
Ver todo Dispositivos de campo
Actuadores
Compuertas y respiraderos
Sensores de HVAC
Dispositivos de medición
Neumáticos
Controladores independientes
Termostatos
Válvulas
Variadores de Velocidad
Módulos de pared
HVAC and Industrial Products
Ver todo Iluminación
Baterías
Controles de iluminación
Módulos de iluminación
Accesorios
Ver todo Control de iluminación
Accesorios y controles
Cables y conductores
Accesorios DALI
Módulo de control de iluminación
Fuente de alimentación
Sensores independientes
Módulo de conmutación
Interruptores y placas de escena
Ver todo Conexión de red
Antenas y receptores
Cables
Convertidores
Accesorios de montaje
Tarjetas y módulos de red
Puertas de enlace de red
Interruptores de red
Programadores
Módulos de relé
Repetidores
Routers
Servidores
Monitores de fallo de línea telefónica
Tarjetas de terminación
Traductores
Módulos transmisores
Transpondedores
Divisores de zona
Ver todo Software
Controladores de gestión de edificios
Licencias de controlador
Herramientas de ingeniería
Supervisores
Acuerdos y actualizaciones del sistema
Ver todo Sistema de agua
Prefiltros de agua
Piezas y accesorios
Ver todo Más productos CLS
Additional CLS Products
Ver todo Controles de edificios
Licencias de controlador
Módulos de expansión
Higrostatos
Módulos de E/S
Controles de iluminación
Controladores de planta e integración
PLC
Controladores de presión
Termostatos
Módulos de pared
Controladores unitarios y de zona
Ver todo Paneles de control antiincendios
Controladores de sistema de audio
Accesorios de centrales
Centrales de detección de incendio
Software de detección de riesgos
Centrales de funcionamiento e indicación
Centrales de extinción
Ver todo Piezas y accesorios
Antenas y receptores
Condensadores
Adaptadores de panel de control
Baterías de controlador
Cargadores de batería de controlador
Cables de controlador
Programadores de controlador
Transformadores de controlador
Soportes y herrajes de carcasa
Teclados y teclados numéricos
Tarjetas de memoria y almacenamiento digital
Monitores y pantallas
Fuentes de alimentación
Impresoras
Kit de retroadaptación
Pararrayos
Temporizadores
Ver todo Controles de seguridad
Paneles de Intrusión
Panel de control antiintrusión
Lectores y teclados numéricos
Ver todo Módulos de sistema
Módulos de acceso e iluminación
Anunciadores
Módulos de comunicación
Tarjetas de interfaz
Módulos y tarjetas LED
Módulos de memoria
Multiplexores
Consolas de operación
Impresoras y escáneres
Módulos de relé y retroadaptación
Tarjetas de terminación
Paneles web
Ver todo Gestión de cableado
Elementos de conexión de conductos
Ver todo Protección de circuitos
Unidades de consumo
Ver todo Ofertas conectadas
Control de iluminación conectado KNX
Ver todo Iluminación
Accesorios
Ver todo Sistemas de distribución de energía
Cajas
Sistemas de falso suelo
Ver todo Dispositivos de cableado
Unidades de conexión
Interruptores reguladores
Carcasas
Placas frontales
Sensores
Tomas
Interruptores
Inalámbricas
Accesorios
Ver todo Amplificadores bidireccionales
Auriculares y teléfonos
Amplificadores de potencia
Transformadores
Ver todo Centrales de detección de incendio
Anunciadores y Teclados de Control
Amplificadores de audio
Caja codificada de alarma contra incendio
Sistema de comunicación de emergencia por voz/alarma
Centrales de detección de incendio
Módulo de lazo
Módulos de centrales
Accesorios y piezas
Ver todo Equipos de señalización
Indoor LED Sign Board
Evacuation Immediate
CBS Central 650W 4K + 4K Res Ad/Zone
Ver todo Sistemas de extinción de incendios
Master Cylinder Adapter Kit
Junction Box
ESC 1000/1002 Fire Suppression System
Honeywell Fire Extinguishing Systems
ESC 250/252 Fire Suppression System
Cylinder Mounting Strap
Rail
ESC 500/502 Fire Suppression System
Non return Valve
Manifold Check Valve
Discharge Valve
Manifold
Bracket
Cylinder Accessory
Nozzle
Hose
Flexible Discharge Hose
Cylinder
Fire Suppression Demo Sample
Ver todo Módulos de E/S
Accesorios
Módulos de control
Módulos de monitorización
Módulos de relé
Módulos especiales
Módulos de zona
Ver todo Pulsadores de alarma
Pulsadores de alarma
Pulsadores de alarma y accesorios
Botones de pánico
Ver todo Conexión de red e integración
Antenas y receptores
Cables
Comunicadores
Pasarelas / comunicadores
Tarjetas de interfaz
Tarjetas y módulos de red
Relés
Tarjetas de terminación
Ver todo Equipos de comunicación de alarma
Campanas
Timbres de alarma
Dispositivos óptico-acústicos
Altavoces direccionales
Señalizadores electrónicos
Bocinas y sirenas
Lentes de señalización
Sistemas de comunicación masiva
Altavoces
Flashes y pilotos de señalización
Accesorios
Ver todo Fuentes de alimentación
Fuentes de alimentación
Ver todo Alarma por voz y aviso al público
Controladores de sistema de audio
Cables y accesorios
Estaciones de llamada
Módulos de comunicación
Sintonizadores y reproductores multimedia
Micrófonos
Buscapersonas y sistemas
Altavoces
Controladores de volumen
Ver todo Centrales de extinción
Central de extinción Notifier
Central de extinción Morley/IAS
Extinguishing Management Unit
Ver todo Equipos de detección
Detección de humo por aspiración
Barrera de humos
Detectores convencionales
Detectores de llama
Sensores de flujo
Detectores de gas
Detectores inteligentes
Kits reflectores
Relé multivoltaje
Ver todo Software
Pasarelas / comunicadores
Software gráfico
Software de detección de peligros
Licencias
Acuerdos de soporte de software estándar
Software de configuración
Paquetes de actualización
Ver todo Más productos FLS
Controlador de Li-ion Tamer Gen 3
Kit de demostración de Li-ion Tamer Gen 3
Productos de ALARMA adicionales
Ver todo Paneles de control
Galaxy® Flex Control Panel
Panel de control de Galaxy Dimension
Panel control Galaxy Dimension 520 con marcador RTc en placa
Honeywell Sucre Box
Panel de control MAXPRO® Intrusion - Serie 2000
Kit Galaxy® Flex FX050+
Panel de control Galaxy Flex 100
Kit Flex 50 grado 2
Door Control Module
Panel de control MAXPRO® Intrusion - Serie 3000
Ver todo Teclados numéricos e interfaces de usuario
Teclado LCD Galaxy MK7
Centro táctil más teclado
Teclado LCD Galaxy MK8
Teclado táctil del Galaxy TouchCentre Plus
MK8 LCD Keyprox
6160CR Commercial Fire Alpha Keypad
Galaxy MK7 Keyprox
2x40-Digit LCD Control Panel
Galaxy® TouchCenter Plus
Keypad GALAXY MK8 RUSSIAN
Accenta LED Remote Keypad
Keypad Proximity MK8 ASK SDI Variant
Periféricos MAXPRO® Intrusion - Teclado con Pantalla Táctil
Keypad Proximity GALAXY MK8 KEYProximity RUSSIAN
Ver todo Periféricos
Comunicadores
Módulos de E/S
Módulos y tarjetas de interfaz
Ver todo Sensores y detectores
Sensores de contacto
Equipos de prueba de detectores
Detectores de movimiento
Sensores de golpes y vibraciones
Accesorios
Ver todo Software
Licencia de la aplicación LoiterTrace™
Licencia de la aplicación IntrusionTrace™
Servicio
MB-Secure option ONVIF Profile S & G
WINMAG PLUS V6.2
Remote test system GMYA7-AS
WINMAG plus Option Dall Meier video system
MB-Secure License, Macros/Partitions
WINMAG PLUS V6.2 Base License
WINMAG Plus Data Point Extention
WINMAG plus V06, Base Package plus additional Data Points
WM6100
Extension License
WINMAG plus V06, Single Licences and License Packages
WINMAG plus V06, Upgrade
WINMAG plus Option SDK
WINMAG Plus Option
System MB-Secure, Software Base License
WINMAG PLUS V6.2 Expansion License
WINMAG Plus Standard License
WINMAG PLus
Ver todo Accesorios
Antenas
Baterías
Cables
Cajas y hardware
Fuentes de alimentación
Cajas,soportes y hardware
Ver todo Sensores de calidad del aire
Sensor de calidad del aire, interior
Sensor de calidad del aire TVOC C7364A
Sensor de temperatura NTC20K y CO2 para conductos de aire
Sonda de repuesto para el detector SMART3
Detector de gas NO2
C7233 & C7263 Wall Mount CO2 Sensor
Searchline Excel Short Range
DPS Screw Terminal
Midas transmitter
Sensepoint XRL Module
C7355 Multi Sensor
VESDA Sensepoint XCL/XRL Replacement H2 Gas Sensor
SMART3 Series Gas Detector Accessory
Methane Probe
CO Probe
XNX 3/4in Thread Type Gas Detector
VESDA Sensepoint XCL Replacement Sensor
CO2 Transmitter
Carbon Monoxide Wireless Sensor
Searchpoint Optima Plus Calibration
Midas® Sensor Cartridge
Infrared Gas Detector with Dust Barrier
XNX Sensor Ammonia
Gas Detector
Ver todo Sensores de velocidad del aire
Transmisor de velocidad del aire en conducto
AV-D-10 Air Velocity Transmitter
Ver todo Sensores de contacto
Contacto magnético superficie V-Plex
Contacto magnético para puertas abatibles y montaje en superficie
Contacto magnetico alta seguridad 968XTP
IDENTLOC opening sensor
Magnet Contact
MB Radio System, Magnetic Contact
Bolt switching contact RSK-RT
Universal Reed Contact “N”
Magnetic Contact
Door Magnetic Contact with Terminal
Sliding Door Contact
Signal White Paper Seal
7939WG Magnetic Contact
Recess Mount Magnetic Contact
Terminal box
Rolling Shutter Door Contact
Mini Roller Plunger Switch with Terminal
Universal reed contact set "Z
Surface Mounted Reed Contact
Surface Mounted Housing And Spacer Kit, Traffic white
Universal Magnetic Contact
Locking sensor with magnetic contact
Wireless Door Contact
Miniature Sized Magnetic
Honeywell Security Surface Mount Magnetic Contact
945T-WH Mini Surface Mount Contact
Round Reed Contact Flange
Home Pro Security Sensor
Recessed Steel Door Contact
Hold-up Detector, F.M.
Staggered T Contacts
Hold-Up Detector, S.M. LED Display
Paper seal
Hold-Up Detector, F.M. LED Display
RF Magnet Contact
Contacto magnético ADEMCO
Contacto magnético Via Radio
Contacto magnético EMPS
Pinza de billetes
Magnetic Surface Contact Terminal
Honeywell Recessed Magnetic Contact
Honeywell Wireless Door Contact
Ver todo Equipos de prueba de detectores
Simulador de llama 12M, IR
Accesorio en T para tubería ABS
Kit de prueba de detectores de humo SOLO
Paquete de 5 kit de puntos de muestreo
Simulador de llama 7M, UV y UV/IR
Accesorio para tubería ABS, codo 45º
Kit de calibración de detectores de gas serie SMART 3
Herramienta de diagnóstico de lazo Esser
Cápsula de CO
Cartucho de humo Testifire
Herramienta de diagnóstico de lazo
Unidad de pruebas láser para detectores convencionales serie ECO1000.
Herramienta de desmontaje de detectores
Comprobador de calor de red SOLO
Curva de radio largo 90º
Vaina, profundidad de inmersión 135 mm, longitud total 151 mm, apto para TX
Codo de tubo
DHA Válvula de retención grande de 25 mm (válvula de cierre)
Placa metálica de ajuste para el interior de las antiguas vainas VF
Manguito de unión
Racor de conexión de 25mm
Kit de punto de muestreo de lavado (c/w 2 m de tubo de 10 mm de DE, adaptador de tronco, punto y adh
Tubo de aspiración ABS
Vaina, NPT de 1/2 pulg., profundidad 220 mm, longitud 236 mm, TX/TP, 25 bares
Pieza "T"
Adaptador NPT
Accesorios y repuestos del detector de llama FSX
Valvula de dos vías para conexión tubo de 25mm
Collar cortafuegos intumescente (2 horas)
Base para detector con sirena/flash
Equipo del comprobador del detector de humo
Lithium Ion Battery Rack Monitor Sensor
ASD QUICK REL KIT AIR LINE ABS 3/4"
Xtralis Trunk Adapter
VSP-877 Flush-Mount Sampling Point
Vesda Xtralis Pipe Clip
Air Sampling Test Point
le Air Line Adaptor
M6 Raw Plug Adaptor
Inline Expansion Socket
VLI Ultrasonic Flow Manifold Spare
VESDA Capillary Pipe
M8 Rod Adaptor
Safety Solutions Flexible Connector
Entree Interdite
Sight Glass with Condensation Drain
Exhaust Adaptor US
S4 Obscuration Test Card
PIP Pipe Elbow
Gent Venturi Tube
Detector Test Magnet
25 mm flexible 1m long bend
DCOIL Remote Test Coil
VESDA Compression Adaptor
VESDA-E VEA Surface Mount Black Sampling point
M6 Nut
Natural Capillary Pipe
Xtralis Condensation Valve Trap
Tamper Proof Sampling Point
VSP-878 Push-In Connect Adapter Kit
Gas Detector Carbon Monoxide
Vesda Conical Sample Point Head
VESDA Standard Sampling Point
Vesda ABS End Cap
Discrete End Cap
Microbore Tube
3-way ball valve (ABS)
M6 Rod Adaptor
M8 Nut
Smoke detector tester
Lithium Ion Battery Rack Monitoring System
VESDA-E VEA Sampling Point
ABS Air Sampling Test Point
Xtralis VESDA-E VEA Sampling Point
Xtralis Tamper Proof Sampling Point
100mm Immersion Tube
VESDAtalk/VESDAlink Detector Connection
Conical Sampling Point Kit (c/w 2m of 10mm OD tube, Trunk adaptor, Point & Decal)
25mm Adaptor
Ver todo Detectores de llama
Detector de llamas SharpEye 40/40I triple IR
Integrated Combustion Equipment Management
UV FLAME SENSORS C7027/35
Ultraviolet Flame Detector
Microprocessor based Flame Detector Relay
Flame Detector
Infrared Flame Detector
UV FLAME SENSOR C7027/35
601F
Dual IR/UV Detector
UV FLAME SENSORS C7012
78796
Minipeeper Ultraviolet Flame Detector
UV Sensing Tube
XCD Infrared Flammable Gas Detector
Sensepoint Gas Detector
Ver todo Sensores e interruptores de flujo
Interruptor de flujo de aire FEMA
Interruptor electrónico de flujo de líquido KSW compacto
Interruptor electrónico de flujo de aire KSL compacto
Interruptor electrónico de flujo de aire Fema
Interruptor electrónico de flujo de líquido y aire
OSY2 Supervisory Switch
PIBV Post Indicator/Butterfly Valve Supervisory Switch
WFD Series Waterflow Detector
Interruptor de flujo de líquido
Ver todo Kits calefactores y bombonas de gas
Excel Calibration Gas
Ver todo Detectores de calor
Detector de calor lineal Protectowire PHSC-155
Detector convencional de temperatura fija
Detector térmico convencional
Detector de calor lineal Protectowire PHSC-280
Cable de sensor DTS de respuesta rápida
Detector de calor lineal Protectowire PHSC-135
Detección inalámbrica de incendios Agile™
Detector térmico analógico Notifier
Cable FTDI del Detector de Rayos OSID
Detector térmico de temperatura fija ECO1000
Detector térmico termovelocimétrico convencional
Detector óptico-térmico convencional
Detector térmico-termovelocimétrico analógico Notifier
Detector de calor lineal ProtectoWire PHSC-190
Detector térmico estanco, 57ºc
Detector térmico estanco, 90ºc
Detector térmico-termovelocimétrico convencional
Detector termovelocimétrico analógico
Detector térmico convencional, serie S300, temperatura fija a 78ºC
Conectores del cable del sensor montados en extremo de cable
Detector térmico por incremento de temperatura Serie 200
Detector térmico de la Serie HMI
Detector de temperatura fija Serie 200
Detector térmico-termovelocimétrico de la Serie HMI
Cable de sensor DTS apantallado de respuesta rápida
Rate-of-Rise Detector ATEX
Rate of rise Thermal Detector
Digital Linear Heat Detector Cable
302 Series Rate-Anticipation Heat Detector
FST-951 Intelligent Addressable Heat Detector
S-Quad Heat Sensor And Sounder
Velocity® Series Addressable Thermal Sensor
IQ8Quad Detector
System Sensor Smoke Detector
FWH-200 SWIFT Wireless Detector
Opal Addressable Heat RoR Detector no isolator, Notifier
Digital Linear Heat Detector
Intelligent Plug-In Temperature Sensors
LD-Series Linear Heat Detection Cable
Opal Heat Detector for fix temperature no isolator, Notifier
Power Supply / Charger Unit, Accessories
S-Quad Dual Speech Optical Heat Sensor
EclipseTM Series Plug-in Heat Detector
Temperature Sensor
Fixed Temperature Detector
Protectowire PHSC-220 Linear Heat Detector
High Dense I/O Connection Set
S-Quad Heat Sensor
FlashScan Intelligent Thermal Detector
TC808 Series Thermal Detector
UniVario Heat detector
78°C Fixed Temperature Thermal Detector
Rate Of Rise And Fixed Temperature Thermal Detector
Velocity® Series 3 Thermal Detector
IDP Plug-In Thermal Detector
Honeywell Security Wireless Flood Sensor and Temperature Sensor
Ver todo Sensores de humedad
Transmisores de temperatura de humedad en conducto LFH
H77 Series Humidity and Temperature Sensors
S541 RT4 RF Remote Humidity Sensor
Duct/Immersion Temperature Transmitter
HCP00-EU Condensation Prevention Sensor
Ver todo Sensores de luz
Sensor de nivel de luz exterior LLO
LED Floodlight With Sensor 14.8W, Steinel
Light Level LoRaWAN Sensor
Ver todo Detectores de movimiento
Sensor de movimiento DUAL TEC®
Detector de intrusión perimetral ADPRO® PRO E-PIR
Sensor de movimiento DT8320 Dual Tec®
Sensor de movimiento inalámbrico DUAL TEC
Detector infrarrojos Via Radio
Detector infrarrojos
Sensor infrarrojo pasivo Viewguard
Sensor de movimiento
Detector doble tecnológia grado 2
Detector de movimiento PIR Viewguard
Motion Detectors, Dual Ceiling Motion Detector
IS3000 and DT8000 Series Wired PIR and DUAL TEC® Motion Detector
Motion Detectors, "Request-to-Exit" Melder
SICK Motion Detectors
Pro E-IFC-RS-485 Interface Cable
Synthetic Motion Sensor
Motion Detectors, Infrared Light Barrier
View guard PIR RF
View guard DUAL Motion Detectors
Detector de movimiento
Le Sucre Camera PIR Motion Sensor
Request-to-Exit Sensor
Detector de movimiento comercial DUAL TEC® de la Serie DT906
Sensor de movimiento DUAL TEC
NL2105
Ver todo Sensores multicriterio
Detector de incendios multisensor O2T, con indicación visual o por voz IQ8Quad con aislador
Detector de incendios analógico multicriterio SMART4 Notifier
Detector de incendios vía radio tecnología óptica
Detector de incendios vía radio de triple tecnología
Detector de humo multicriterio Opal™
Detector de calor automático Esser
Detector monocanal FAAST LT-200
Detector de aspiración FAAST conectado al lazo
Detector de incendios multisensor O2T, con flash IQ8Quad con aislador
Detector de humo FAAST LT-200
Detector de incendios multisensor O2T, con mensaje de voz, IQ8Quad con aislador
Detector multisensor OTBlue convencional
Detector doble de un canal FAAST LT-200
Detector multisensor OTG
Detector multisensor O²T convencional
Detector óptico-térmico de la Serie HMI
Detector automático inteligente Esser
Sistema de detección de calor en línea
Detector de humo por aspiración de bucle 570mA
MCS Multi-Criteria Analog Addressable Sensor
CONVENTIONAL – Photoelectric Smoke Detector
Advanced Multi-Criteria Fire/CO Detector
Multi-Criteria Photo/Thermal/Infrared Detector
2251-COPTIR Multi-Criteria Sensor
22051E Photoelectric Smoke Detector
Opal Multi-Criteria Detector no isolator, Notifier
S-Quad Optical Heat Sensor Sounder
Automatic Purging Unit
Series 200 Detector
The Acclimate Plus detector
IntelliQuad™ PLUS Advanced Fire and Carbon Monoxide Detector
MCS Multi-Criteria Fire/CO Detector
O2T multisensor fire detector IQ8Quad
Series 300 Photoelectric Smoke/Thermal Detector
Multicriteria Fire Sensor
Analogue Addressable Multi-Criteria Smoke Sensor
S-Quad Multi-Sensor with Integrated Sounde and Visual Alarm Device
S-Quad Dual Optical Heat Sensor Sounder
XS100T Optical & Thermal Detector Fire Alarm
PTIR Multi-Criteria Smoke Detector
S Quad Optical Sensor
S-Quad Sensor
System Sensor Linear Heat Detector
Series 200 Detector with Isolator
951 Series Photoelectric and CO Detector
Red Voice Sensor Sounder
S-Quad Voice Sensor Sounder
FSL-751 LASER Smoke Detector
Optical Smoke Detector
Multi-Criteria Intelligent Detector
Ver todo Sensores de ruido
Simulador rotura de cristal
Detector de rotura de cristales FlexGuard
Sensor de rotura de cristales Via Radio
FG1625SN Glassbreak Detector
Glass Breakage Sensor
IDENTLOC Slimline glass breakage sensor
Mini Glass Breakage Sensor
IDENTLOC Glass Breakage Sensor
Active Glass Break Detector
FG1625RFM Round Flush-Mount Glassbreak Detector
Ver todo Sensores de ocupación
K594.RF Motion Detector
Ver todo Contadores de partículas
Sensor de calidad del aire TVOC C7364B
C7363 Particulate Matter Sensor
VOC Plus Temperature LoraWAN Sensor
Ver todo Sensores e interruptores de presión
Presostato diferencial 500B
Presostato diferencial Smart DCM
Interruptor de presión diferencial
Transmisor de presión diferencial
Transmisor de presión diferencial 1001
Transmisor de presión diferencial DPTA
Transductor presión difer intelig SN DIFF sop por microproc
Limitador de presión SDBAM
Presostato mecánico de la Serie S2
Presostato diferencial DDCM
Transmisor electrónico de presión inteligente de la Serie SN
Monitor de presión DWR para agua caliente/vapor/gas/combust
Limitador de presión
Presostato manual de seguridad EX-VCM
Monitor de presión de la Serie EX-DGM para gas combustible
Presostato diferencial EX
Interruptor de presión EX
Función de servicio
Empaquetado especial Mediador de presión/Sello de diafragma
Mediador presión/sello diafragma de un punto de conmutación
Presostatos universales Fema EX-DNM
Monitor de presión FEMA
Presostato
Monitor de presión DWAM06
Monitor de presión de la Serie DNM para líquidos/gases (DCM)
Presostato Serie DDCM
C6097 Series Gas Pressure Switch
PTI / PTU Pressure Transmitters
ECS-008 Pressure Switch
Ver todo Kits reflectores
Kit de reflectores de largo alcance
Ver todo Monitores de presión ambiental
Compuesto conductor del calor
Kit de rodamiento de sensor de velocidad/dirección del viento
Dispositivo de sellado
MT4-MOUNTING RACK
Cola de cerdo de protección altas temperaturas
Ver todo Sensores de golpes y vibraciones
Wireless Piezo Shock Sensor
Honeywell Vibration contact
Glue Gauge For Passive Glass Breakage Sensor
Viper Shock Sensor
Viper GLX Brown
Alarm Contacts, Seismic Detectors
IDENTLOC Alarm Glass Sensor With 4-Pole Socket
Ver todo Detectores de humos
Sirena vía radio, instalación en pared
Sensor óptico de humo convencional ECO1003
Terminal de conexión a tierra F-LT-EB
Detector de humo óptico convencional ES Detect
Base del detector de la Serie ECO1000
Módulo monitor analógico de 6 entradas
VESDA-E VEA 40-Relé Local StaX
Módulo de control de seis salidas supervisadas
Detector de humo de alta sensibilidad
Detector de humo por aspiración Serie FAAST LT-200 de lazo
Detector de humo por aspiración Serie FAAST LT-200 de lazo
Detector de humo por aspiración FAAST LT Esserbus 1 canal
Detector de humo fotoeléctrico Opal™
Detector óptico de humo convencional
Detector de humo intrínsecamente seguro
Sensor de humo de alta sensibilidad, blanco puro
Base de relé convencional ECO1000
Aspirador serie VESDA-E
Cámara de detección de humos VESDA-E
Accesorio para empotrar base de detector
Emisor OSE-HP-01 OSID de alta potencia
Detector de humo fotoeléctrico enchufable inteligente
Emisor OSID
Sensor de humo de alta sensibilidad
Detector óptico de humo de la Serie HMI
Detector térmico ECO1000
Sensores de repuesto Sensepoint
IQ8Quad Ex(i) Optical Smoke Detector
FSP-951 Series Remote Test Smoke Detector
VESDA VLI Aspirator Spare Part
Photoelectric Smoke Detector
ASD-PL3 Intelligent Photoelectric Smoke Sensor
Optoelectronic Smoke Detector
XS100 Optical Smoke Alarm
FSP-851 Photoelectric Smoke Detector
Intelli Optoelectronic Smoke Detector
S-Quad Optical & Heat Sensor
SDK8200
S-Quad Dual Optical & Heat Sensor
Agile Wireless Photo Thermal IR Detector
Agile™ Wireless Photo Detector
5193 Series V-Plex® Addressable Smoke Detector
Eclipse Series Photoelectric Smoke Detector with Isolator
ASD-PTL3 Intelligent Photoelectric Smoke Sensor
DNR Photoelectric Duct Smoke Detector.
Opal Photoelectric Smoke Detector without isolator, Notifier
300 Series Photoelectric Smoke Detector
Photoelectric Sensor Flash Scan
FSP-851 Photoelectric Smoke Detectors
22051E/EI Photoelectric Smoke Detector
Plug-In Smoke Detector
High Sensitivity Addressable Smoke Sensor
Photo Thermal Infra-Red Detector
Optical smoke detector IQ8Quad
Opal Photoelectric Smoke Detector
S-Quad Dual Optical Heat Sensor (Black)
Wireless Smoke Detector With Sounder
5808W3 Photoelectronic Smoke and Heat Detector
SD355 Series Addressable Photoelectric Smoke Detector
Intelligent Photoelectric Smoke Detector
Honeywell Wireless Smoke Sensor
8100 Smoke Detector
FSP-951 Series Photoelectric Thermal Smoke Detector
VESDA-E Demo Kit
Beam Smoke Detector
Farenhyt Series Smoke Detector
Linear Smoke Detector LRMX
Wireless Photoelectric Smoke Detector
Ver todo Monitores de fallo de línea telefónica
Line Fault Monitor
Ver todo Transmisores de temperatura y humedad de
Sensores de CO2/Temperatura/Humedad
Transmisor de temperatura y humedad de CO3
Sensor de temperatura de media T/AV
Sensor de temperatura de inmersión PRT, T/TS
Sensor de temperatura T/PC
Transmisor de temperatura, humedad relativa y CO2 para conductos de aire
SFV Series Temperature Transmitter
Space Temperature and Humidity Sensor
LF00, LF10, LF20 Duct Temperature Sensor
LoRaWAN Temperature Probe Sensor
Ver todo Sensores de temperatura
Sensor de temperatura de inmersión de la Serie VFF
Sensores de temperatura de inmersión y de conducto de aire
Sensor de temperatura del conducto PF21
Sensor de temperatura en conducto
Sensor de temperatura exterior
Sensor de temperatura de cable
Sensor de humedad y temperatura
Sensor de temperatura del espacio
Sensor de habitación y pantalla RS-WMB Wallbus
Sensor de temperatura de bombilla tipo cable KTFxx
Sensor de temperatura Serie P PT 101
Strap-On Temperature Sensor
External Thermistor
RF Temperature Sensor
LoRaWAN Temperature and Humidity Sensor
LP914A/LP915A Pneumatic Temperature Sensor
Inncom Remote Thermistor
Ver todo Detectores de agua
Sensor de agua 470-12
Sonda de sensor de inundación ADEMCO
Ultrasonic Liquid Level LoRaWAN Sensor
WFD Series Waterflow Detector
WFDN Series Water flow Detector, 2in Pipe
Clear Filter Bowl with Sieve
Ver todo Accesorios
Cartucho filtrante VESDA-E
Filtro externo FAAST
Caja de detector para conductos
Accesorio FAAST LT 200
Marco de montaje inalámbrico IQ8
Marco de montaje inalámbrico IQ8
Combinación de válvulas
Caja de plástico para multimódulo
Adaptador de conducto de base AP
Accesorio de cubierta intemp acero inoxid de detector llama
Zócalo de superficie
Barrera Zener
Accesorio de apoyo
Soporte de montaje VESDA-E
Kit de montaje empotr de sensor movim DUAL TEC® Serie DT8320
Zócalo de superficie
Tapa embellecero central ID3000
Adaptador de base con protección contra la humedad IP43
Caja de montaje en superficie
Cuadro de montaje en pared, IP66, DTS
Base con calefactor para det. analógico
Base de detector B401
Caja medioambiental para emisor/ receptor OSID
Kit de instalación de OSID
Adaptador de montaje para falso techo
Adaptador para pértiga SOLO
Filtro de prueba acrílico OSID
Cabezal de sensor de abrazadera de inspección
Cono colector de la Serie SMART3
Cono colector de la Serie SMART3
Protector contra la humedad
Accesorio para emascaramiento DT8360
Base estándar de color marfil para equipo serie HMI
Filtro de repuesto det. conducto
Zócalo de superfície antihumedad
Sifón, material estándar 35,8 I, forma circular
Adaptador de montaje para falsos techos
Caja de empalmes IP67
Cámara del detector IFT-P
Pintado especial para detector
Detector IR3 de cuatro bandas
Portaetiquetas de identificación
Protección IQ8Quad IP42
Base de montaje roja IQ8Alarm+
Barrera Ex para det. seguridad intrínseca
Lamina anticondensación
Protector de aire
Caja IP para emisor OSID
Tubo Venturi, 2,8 mts.
Base vía radio AGILE
Espejo de repuesto con detector de movimiento Viewguard PIR
Cubierta de cierre con tapa
Base del detector IQ8
Rótula detectores gama IS y DT
Contacto magnético empotrado
SC111 Kit de montaje móvil día/noche
Short Base Visual Alarm Diffuser for IQ8L-W
ECS Loop Clamp
ABS pipe for aspirating smoke detector
VESDA-E Sampling Chamber
Bus Coupler
ASD Eng. Port
Label Sampling Point
Housing surface mount, gray
AES 24V Safety Power Supply
VLC RO Front Cover
Bracket Installation Kit
Blank Plate-VSP-200
Sampling Point Label
Housing for Ex barrier
VESDA VLP 90° Elbow Pipe Fitting
Compact Plus Main Control PCB
EXT 128 Expansion Kit
Cover Frame for DUO-IO/Relay Module
Single Terminal Back Box
LED/LCD Keypad Combi System Accessory
Aspiration Reducing Film Sheet for Smoke-Extraction Opening
VESDA® VPS100/300 and Power Supply
VESDA CPVC pipe. Sold in box quantities of 210 linear feet.
VESDA® Pipe Support Clamp
VESDA-E VEA-40 Mounting Bracket
VESDA Modbus High Level Interface Model
Mounting Bracket for Bolt Switch Contact
VEA Aspirating Smoke Detector Filter
Vigilion Beam Sensor Reciever
Intrusion Alarm Technology Motion Detector Accessory
Central Card
Surface-Mounted Base For Block Type Reed Contacts
REL 3000 Coupler
Extension pole
VESDA VLF PSU Filter
ECS End of Line Adapter with Pressure Gauge
ECS End of Line Plug
Solex Beacon
Light Shield for Beam Receiver
Pipe Cutter
IQ8L-W Visual Alarm Diffuser for High Base
VLI Secondary Foam Filter
Detector Base for IQ8Quad and ES Detect
SPXCD series Gas Sensor
Power Module
VESDA-E VEA RA Joiner
IQ8MCP Addressable Manual Call Point
Digital Input/output Card
Stainless Steel Dowel
Module Hold-Up Detector Accessory
Nickel Plated Blocking Bolt
Installation Material Distributor With Cover Contact
Troubleshooting and Maintenance Tool
ICAM Exhaust Silencer
AES Safety Power Supply with 17Ah Batteries
ES Line Switchgear with CMSI
Motion Detectors, Infrared Light Barrier, Accessories
Detector Lens
VESDA Sensepoint XCL Cable Gland
Select Series Intelligent Detector Color Kit
Motion Detectors, Ceiling Motion Detector, Accessories
25mm Red ABS Self Draining Water Trap
EMC shield for IQ8Quad, ES Detect detector base
Spare Plastic Front cover
VLC VN Front Cover
ICAM Replacement Filter Element
VESDA-E VES Scanner Manifold Spare
S-Quad Programming Tool
Series 300 Conventional Relay Base
High Profile Enclosure
Intrinsically Safe Zener Barrier
ECS Filling Adaptor
Surface Mounted Base For Slimline Sensor
V300018
ICAM Fan Cable Assembly
Surface Mounted Plastic Distributor
Ceiling Holder for LRMX
IQ8L-C Visual Alarm Diffuser
Installation Material Distributor
Beam Sensor Transmitter
AP-Adapter Plates
Label-Smoke Detector Pipe
Smoke Detector Air Filter
Coil and Shutter Assembly
Battery Holder Kit
Batt Filter PCB/Cable For Vig1-72
Detector Shelf Plus Display
Transparent Protective Cover for Manual Call Points
8-fuse-card
4 trim ring and snap-in mounting clips for IQ8Quad detector base
Gluing Gauge for MAGS-E
Radio Product Line RF Smoke Detector Base
Replacement Gas Sensor
CMSI SensES R8 Rack
ES Safety Power Supply with 12Ah Batteries
Solo A3 Smoke Detector Tester
Detector base with relay output for ES Detect 48 V DC operation
SMB600 Flanged Surface Mounting Kit
RS232/TTY Converter
VdS Sticker Seal
Adpro Pro E Filter
VLI Detector Filter
Replacement Beacon Cover
VESDA® Pipes and Fittings
Aspirator Fan
ECS Tee
Anchor Plate
Flush Sample Point - Head only
Registration Card
Message Sound Diffuser
Abrazadera 530-ABR